(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

結露防止シート ドライキーパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DRYKEEPER-A4
結露防止シート ドライキーパー【10~1,260個入り】 MRO

通常単価(税別)
55,000円
税込単価
60,500円

【特長】・合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合した、ノンハロゲンで環境に優しい吸湿...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    乾燥剤
  • 材質1:
    合成ゴム

(i)ご注意

  • 水濡れ厳禁です。
  • 密閉した空間でご使用下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DRYKEEPER-A4 解除

Loading...

 
カタログを表示

DRYKEEPER-A4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
容量(g/個)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DRYKEEPER-A4

210×300×2
160
1600
385-7399

1パック

10個入り

55,000( 60,500円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合した、ノンハロゲンで環境に優しい吸湿シートです
・従来のペレット状や粉末状と違い、不織布で包んだ薄いシートの為、設置に場所を取らず、取り扱いが非常に簡単です
・高湿度になっても飽和することなく水分を吸水します
・吸放湿機能による長期的な除湿効果が継続します
・吸収した水分が零下で凍結しても硬化しません
・環境負荷物質を含まないエコ製品で、一般ゴミして破棄できます
【用途】
・結露対策に
【材質】
・合成ゴム

(i)ご注意

  • 水濡れ厳禁です。
  • 密閉した空間でご使用下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

結露防止シート ドライキーパーの型番DRYKEEPER-A4のページです。
型番DRYKEEPER-A4に関する仕様情報を記載しております。

結露防止シート ドライキーパーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DRYKEEPER-A5
DRYKEEPER-A5L
DRYKEEPER-MEISHI
DRYKEEPER-MINI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外寸法
(mm)
容量(g/個) 質量(g) トラスココード

97,858円

( 107,644円 )

20個入り

1パック -

8日目

150×210×2801600385-7400

97,858円

( 107,644円 )

20個入り

1パック -

8日目

105×300×2801600385-7398

82,143円

( 90,357円 )

100個入り

1パック -

8日目

50×100×2131300385-7401

56,250円

( 61,875円 )

1,260個入り

1パック -

8日目

15×15×20.6756385-7397

デシケーター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました