(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LG FRP脚立マイティライト2.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LG-15408
LG FRP脚立マイティライト2.0 ヒョウジュンキャタツ

通常単価(税別)
45,238円
税込単価
49,762円

【特長】・収納は天板を持ち上げるだけのワンタッチ収納です・天板に立って作業が可...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    専用脚立
  • 規格:
    その他規格
  • 最大使用質量(kg):
    170
  • 天板寸法(mm):
    330×330
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    85
  • 材質1:
    FRP
  • 規格詳細:
    ANSI(Type 1AA)規格適合品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

LG-15408 解除

Loading...

 
カタログを表示

LG-15408 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
収納時全長(m)
トラスココード
質量(g)
設置寸法(mm)
段数(段)
収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ
全高(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LG-15408

1.69
2.52
535-7909
13300.0
650×1280
6
2520×650×120
2.33

1個

45,238( 49,762円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納は天板を持ち上げるだけのワンタッチ収納です
・天板に立って作業が可能です
・大型の滑り止め端具で抜群の安定感です
【用途】
・工場、倉庫などでの作業に
【材質】
・FRP

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LG FRP脚立マイティライト2.0の型番LG-15408のページです。
型番LG-15408に関する仕様情報を記載しております。

LG FRP脚立マイティライト2.0のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LG-15404
LG-15405
LG-15406
LG-15407
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天板高さ
(m)
収納時全長
(m)
トラスココード 質量(g) 設置寸法(mm) 段数(段) 収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ 全高
(m)

21,519円

( 23,671円 )
1個 -

4日目

0.541.29535-79577100.0520×64021290×520×1101.19

24,613円

( 27,074円 )
1個 -

4日目

0.831.61535-48158500.0550×81031610×550×1101.47

29,769円

( 32,746円 )
1個 -

4日目

1.121.92535-793010100.0580×96041920×580×1201.76

34,925円

( 38,418円 )
1個 -

4日目

1.42.22535-790611700.0610×114052220×610×1202.05

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました