(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ合金製専用脚立(溶接タイプ) TAKシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:TAK-18D
アルミ合金製専用脚立(溶接タイプ) TAKシリーズ ヒョウジュンキャタツ

通常単価(税別)
84,081円
税込単価
92,489円

【特長】・踏ざんは全段溶接・リベット留めで堅牢な構造です・踏ざんの断面形状を改...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    専用脚立
  • 規格:
    規格無し
  • 天板寸法(mm):
    320×156
  • 踏ざん間隔(mm):
    298
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    65
  • 材質1:
    アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TAK-18D 解除

Loading...

カタログを表示

TAK-18Dの仕様・寸法情報

商品タイプ専用脚立規格規格無し
最大使用質量(kg)160天板高さ(m)1.72
収納時全長(m)1.83JANコード4968757010306
トラスココード459-0543収納時寸法(mm)幅×奥行×高さ680×170×1830
天板寸法(mm)320×156踏ざん間隔(mm)298
踏ざん踏面幅(mm)65設置寸法(mm)幅×奥行680×1130
質量(g)10600材質1アルミ合金
ステップ数(天板除く)5仮設工業会認定品

型番リスト

型番
最大使用質量(kg)
天板高さ(m)
収納時全長(m)
JANコード
トラスココード
収納時寸法(mm)幅×奥行×高さ
設置寸法(mm)幅×奥行
質量(g)
ステップ数(天板除く)
仮設工業会
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAK-18D

160
1.72
1.83
4968757010306
459-0543
680×170×1830
680×1130
10600
5
認定品

1個

84,081( 92,489円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・踏ざんは全段溶接・リベット留めで堅牢な構造です
・踏ざんの断面形状を改良し、耐久性が更に向上しました
・ワンタッチバーで片手で簡単に閉じる事ができます
【用途】
・安全管理が厳しい建設現場用の脚立として最適です
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ合金製専用脚立(溶接タイプ) TAKシリーズの型番TAK-18Dのページです。
型番TAK-18Dに関する仕様情報を記載しております。

アルミ合金製専用脚立(溶接タイプ) TAKシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TAK-09D
TAK-12D
TAK-15D
TAK-21D
TAK-24D
TAK-27D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大使用質量
(kg)
天板高さ
(m)
収納時全長
(m)
JANコード トラスココード 収納時寸法(mm)幅×奥行×高さ 設置寸法(mm)幅×奥行 質量(g) ステップ数(天板除く) 仮設工業会

53,144円

( 58,458円 )
1個 -

1日目

1600.860.944968757010276459-0540510×170×940510×65066002認定品

63,113円

( 69,424円 )
1個 -

1日目

1601.161.254968757010283459-0545560×170×1250560×81079003認定品

73,081円

( 80,389円 )
1個 -

1日目

1601.421.524968757010290459-0544620×170×1520620×96091004認定品

105,119円

( 115,631円 )
1個 -

4日目

1202.022.144968757010313459-0539740×170×2140740×1290118006-

125,125円

( 137,638円 )
1個 -

4日目

1202.312.454968757010320459-0541800×170×2450800×1480130007-

146,094円

( 160,703円 )
1個 -

4日目

1202.612.764968757010337459-0542800×170×2760860×1650157008-
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大使用質量
(kg)
天板高さ
(m)
収納時全長
(m)
JANコード トラスココード 収納時寸法(mm)幅×奥行×高さ 設置寸法(mm)幅×奥行 質量(g) ステップ数(天板除く) 仮設工業会

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト