(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツーリングスタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SDN40
ツーリングスタンド ツーリングラック

通常単価(税別)
9,786円
税込単価
10,765円

【特長】・コンパクトな省スペース型です・作業台・ワゴン等の上に置いて、お使い頂...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    345
  • 奥行(mm):
    273
  • 高さ(mm):
    160
  • その他:
    オプション
  • 質量(g):
    1800.0
  • 材質1:
    本体:スチール製
  • 材質2:
    ツーリングホルダー:ポリプロピレン(PP)樹脂製

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

SDN40 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
収納ホルダ数
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDN40

イエロー
HSK40A・NC5-46 6個
4571131630191
350-7439
-

1個

9,786( 10,765円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトな省スペース型です
・作業台・ワゴン等の上に置いて、お使い頂けます
・サイズごとに色が違い、分別がしやすいです
【材質】
・本体:スチール製
・ツーリングホルダー:ポリプロピレン(PP)樹脂製

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツーリングスタンドの型番SDN40のページです。
型番SDN40に関する仕様情報を記載しております。

ツーリングスタンドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SDN10
SDN63
SNN30
SNN40
SNN50
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
収納ホルダ数 JANコード トラスココード

9,429円

( 10,372円 )
1個 -

8日目

その他HSK100A・NC5-100 4個4571131630214350-7437

9,786円

( 10,765円 )
1個 -

8日目

グリーンHSK63A・NC5-63 6個4571131630207350-7444-

10,357円

( 11,393円 )
1個 -

8日目

ブルーBT・NT30 6個4571131630160350-7456-

9,786円

( 10,765円 )
1個 -

8日目

レッドBT・NT40 6個4571131630177350-7449-

9,429円

( 10,372円 )
1個 -

8日目

その他BT・NT50 4個4571131630184350-7450

ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました