(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動マルチカート ついてくるか~い

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動マルチカート ついてくるか~い

通常単価(税別)
300,000円
税込単価
330,000円

【特長】・どこでも手軽に楽に運搬ができます・タイヤ痕が残らないグレータイヤです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • トラスココード:
    467-5454
  • 質量(g):
    62000.0
  • 材質1:
    荷台:樹脂
  • 材質2:
    車輪:ゴム
  • 高さ(mm):
    940
  • 幅(mm):
    610
  • 長さ(mm):
    1040
  • 走行速度 無負荷(km/h):
    前進0~4.5(無積載)、後進0~2.9(無積載)
  • 荷台寸法 長さ×幅×高さ(mm):
    813×581×88

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EJ20S

1個

300,000( 330,000円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・どこでも手軽に楽に運搬ができます
・タイヤ痕が残らないグレータイヤです
・ノーパンクタイヤを採用しています
・電磁ブレーキの採用、デッドマン機能により、手を離すと停止します
・ワンタッチロックサイドフレームを採用で小回りが抜群です
・一般家庭の電源で充電出来ます
・各パーツに分解ができますので、車のトランク等にも収納でき、持ち運びが簡単です
・化石燃料を使用した運搬車からEV化することで、使用時のCO2排出量ゼロにすることができます
【用途】
・事務所内運搬から、工場内の資材運搬まで
・建設現場での資材運搬
・キャンプでの荷物運搬
【材質】
・本体:スチール
・荷台:樹脂
・車輪:ゴム
【付属品】
・バッテリー
・充電器

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動マルチカート ついてくるか~いの型番EJ20Sのページです。
型番EJ20Sに関する仕様情報を記載しております。

電動マルチカート ついてくるか~いのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

リヤカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました