(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型PPネジ口瓶 細口タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:17500030
小型PPネジ口瓶 細口タイプ【200~500個入り】 ビン

通常単価(税別)
35,000円
税込単価
38,500円

【特長】・キャップのバルブシールが容器本体口部にしっかりと密着するため、中栓・...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    PP
  • 中栓:
    なし
  • 材質1:
    キャップ:ポリプロピレン

型番

17500030 解除

Loading...

 
カタログを表示

17500030 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量範囲(ml)
口径(mm)
高さ(mm)
直径(mm)
容量詳細(ml)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

17500030

~50
14.0
71.5
32.5
30
3800.0
542-2666

1パック

500個入り

35,000( 38,500円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャップのバルブシールが容器本体口部にしっかりと密着するため、中栓・パッキンが無くとも液漏れを防止します
・オートクレーブが可能です
【用途】
・少量のサンプル、製品保管に
【材質】
・本体・キャップ:ポリプロピレン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型PPネジ口瓶 細口タイプの型番17500030のページです。
型番17500030に関する仕様情報を記載しております。

小型PPネジ口瓶 細口タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
17500010
17500020
17500060
17500125
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量範囲
(ml)
口径(mm) 高さ(mm) 直径(mm) 容量詳細(ml) 質量(g) トラスココード

32,000円

( 35,200円 )

500個入り

1パック -

11日目

~5014.059.025.0102700.0542-2659

33,000円

( 36,300円 )

500個入り

1パック -

11日目

~5014.064.528.5203300.0542-2667

23,400円

( 25,740円 )

300個入り

1パック -

11日目

51~9919.586.539.0603200.0542-2664

19,200円

( 21,120円 )

200個入り

1パック -

11日目

100~24919.5104.050.51253700.0542-2661

ビンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました