(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CBボックス CX-5Fシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CBボックス CX-5Fシリーズ

通常単価(税別)
8,981円
税込単価
9,879円

【特長】・A4サイズの本やファイルなどを立てた状態で収納できます・雑誌、A4フ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    収納ボックス
  • ふた:
  • 間口(mm):
    415
  • 奥行(mm):
    290
  • 高さ(mm):
    1680
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm):
    390×275×320(1段)
  • 質量(g):
    15000.0
  • 材質1:
    棚板:プリント紙化粧パーティクルボード
  • 均等積載量(kg/段):
    15
  • 最大積載量(kg/台):
    60
  • 段数(段):
    5

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CX-5F-BR 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CX-5F-BR

ブラウン
4967576213035
257-2779

1個

8,981( 9,879円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4サイズの本やファイルなどを立てた状態で収納できます
・雑誌、A4ファイルの収納ができる5段のCBボックスです
【用途】
・カタログ、雑誌の整理に
・収納に
【材質】
・棚板:プリント紙化粧パーティクルボード

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CBボックス CX-5Fシリーズの型番CX-5F-BRのページです。
型番CX-5F-BRに関する仕様情報を記載しております。

CBボックス CX-5Fシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CX-5F-N
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

8,981円

( 9,879円 )
1個 -

2日目

ナチュラル4967576213004257-3349

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました