(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2人用ロッカー 3点ロックタイプ HLN2M-DW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2人用ロッカー 3点ロックタイプ HLN2M-DW

通常単価(税別)
108,171円
税込単価
118,988円

【特長】・高級感のある木目柄が印象的なロッカーです・上質な使い心地で、役員室や...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    600
  • 奥行(mm):
    515
  • 高さ(mm):
    1800
  • 1マス有効内寸・奥行(mm):
    475
  • 1マス有効内寸・間口(mm):
    左273/右263
  • 1マス有効内寸・高さ(mm):
    1655
  • 詳細タイプ:
    2人用
  • 色:
    ダークウォールナット
  • 質量(g):
    50000.0
  • トラスココード:
    175-1274
  • 材質1:
    本体・扉:スチール塗装仕上、ハニカム構造扉

型番

HLN2M-DW 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HLN2M-DW

1個

108,171( 118,988円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級感のある木目柄が印象的なロッカーです
・上質な使い心地で、役員室やゴルフ場に適しています
【材質】
・本体・扉:スチール塗装仕上、ハニカム構造扉

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2人用ロッカー 3点ロックタイプ HLN2M-DWの型番HLN2M-DWのページです。
型番HLN2M-DWに関する仕様情報を記載しております。

2人用ロッカー 3点ロックタイプ HLN2M-DWのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました