(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

製氷機 FICシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FIC-A75KT3
製氷機 FICシリーズ レイゾウコ・レイトウコ

通常単価(税別)
771,750円
税込単価
848,925円

【特長】・水タンクを残水構造にし、一部の水を貯水し次回製氷にリサイクルすること...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    冷蔵・冷凍庫・製氷機
  • 電源(V):
    100V
  • 材質1:
    正面、天板、側面:ステンレス鋼板
  • 材質2:
    背面、底面:亜鉛鉄板

(i)ご注意

  • 搬入、撤去、処分、給排水工事費別途。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

FIC-A75KT3 解除

Loading...

 
カタログを表示

FIC-A75KT3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
内容量(L)
トラスココード
質量(g)
消費電力(W)(50/60Hz)
製氷能力(kg)室温20℃/水温15℃
製氷能力(kg)室温30℃/水温25℃
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FIC-A75KT3

1000×600×800
45.9
386-6528
68000.0
305/380
77/87
63/72

1個

771,750( 848,925円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水タンクを残水構造にし、一部の水を貯水し次回製氷にリサイクルすることで排水量を削減し節水性が向上しました。
・透明度の高いキューブアイスが作れます。
・製氷時の水温が下がった水を残し次回の製氷に使用することにより、製氷初期時の水タンク内の水温の上昇を最低限におさえ水温を下げるための電力エネルギーを低減しました。
【材質】
・正面、天板、側面:ステンレス鋼板
・背面、底面:亜鉛鉄板

(i)ご注意

  • 搬入、撤去、処分、給排水工事費別途。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

製氷機 FICシリーズの型番FIC-A75KT3のページです。
型番FIC-A75KT3に関する仕様情報を記載しております。

製氷機 FICシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FIC-A35KT5
FIC-A45KT3
FIC-A65KT3
FIC-A95KT3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外寸法
(mm)
内容量
(L)
トラスココード 質量(g) 消費電力(W)(50/60Hz) 製氷能力(kg)室温20℃/水温15℃ 製氷能力(kg)室温30℃/水温25℃

440,250円

( 484,275円 )
1個 -

1日目

500×450×80017.0386-653043000.0190/22035/3931/35

555,000円

( 610,500円 )
1個 -

1日目

630×450×80024.0386-652748000.0230/27041/4637/42

709,500円

( 780,450円 )
1個 -

1日目

800×525×80029.1386-652957000.0290/35559/6549/53

796,500円

( 876,150円 )
1個 -

1日目

1000×600×80045.9386-653168000.0365/43087/9670/79

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました