(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

減速くん アスファルト用 TYPE4AS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

減速くん アスファルト用 TYPE4AS

通常単価(税別)
57,200円
税込単価
62,920円

【特長】・本体色が黄色と黒の2色カラーでとにかく注意喚起を促したい箇所に最適で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 設置場所に適したタイプの選定をお願いいたします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TYPE4AS 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TYPE4AS

1個

57,200( 62,920円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体色が黄色と黒の2色カラーでとにかく注意喚起を促したい箇所に最適です
・夜間は本体に埋め込んだガラスビーズが車両のライトを反射して注意喚起を促します
【材質】
・リサイクルゴム製

(i)ご注意

  • 設置場所に適したタイプの選定をお願いいたします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

減速くん アスファルト用 TYPE4ASの型番TYPE4ASのページです。
型番TYPE4ASに関する仕様情報を記載しております。

減速くん アスファルト用 TYPE4ASのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました