(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

複数チャンネル温度コントローラー

複数チャンネル温度コントローラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
487,500円 ~ 600,000円  特別価格 
税込価格
536,250円 ~ 660,000円  特別価格 

【特長】・複数制御可能なPID温度コントローラーです。・多数のヒーターを制御す...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • センサーは付属しておりません。
  • 電源リード線は付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
幅(mm)
チャンネル数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999806731
5000.0
207-7146
240
2

1個

487,500円

438,750

( 482,625円 )

19日目

4989999806748
5000.0
207-7147
260
3

1個

525,000円

472,500

( 519,750円 )

19日目

4989999806755
6500.0
207-7148
383
5

1個

600,000円

540,000

( 594,000円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・複数制御可能なPID温度コントローラーです。
・多数のヒーターを制御するのに1台で5A×チャンネル数分の温度管理が可能です。

(i)ご注意

  • センサーは付属しておりません。
  • 電源リード線は付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

複数チャンネル温度コントローラーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

巻き付け型ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました