(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低床式デジタル台はかり トレンタ PSZシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PSZ-40-200
低床式デジタル台はかり トレンタ PSZシリーズ【1~4個入り】 ハカリ

通常単価(税別)
112,000円
税込単価
123,200円

【特長】・驚異の低さと頑丈さを兼ね備えた台はかりです【用途】・ガスボンベ等の計...

詳細情報を確認する

型番

PSZ-40-200 解除

Loading...

 
カタログを表示

PSZ-40-200 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
載台寸法(mm)
全高(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSZ-40-200

200000
100000
400×400
30
11300.0
364-5083

1個

112,000( 123,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・驚異の低さと頑丈さを兼ね備えた台はかりです
【用途】
・ガスボンベ等の計量に
【材質】
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低床式デジタル台はかり トレンタ PSZシリーズの型番PSZ-40-200のページです。
型番PSZ-40-200に関する仕様情報を記載しております。

低床式デジタル台はかり トレンタ PSZシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PSZ-30-30
PSZ11-50-4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
秤量
(g)
最小表示
(mg)
載台寸法(mm) 全高(mm) 質量(g) トラスココード

87,000円

( 95,700円 )
1個 -

1日目

3000010000300×300305700.0364-5082

254,000円

( 279,400円 )

4個入り

1パック -

1日目

200000100000110×11023800.0364-5085

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました