(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED照明付き卓上ハンダ吸煙機 KSG-1000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED照明付き卓上ハンダ吸煙機 KSG-1000

通常単価(税別)
21,000円
税込単価
23,100円

【特長】・ハンダ煙は上に舞い上がるため、横置きタイプと比較すると上部から確実に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    卓上
  • 消費電力(W):
    5
  • 処理風量(m3/min):
    0.65
  • 外形寸法(mm):
    210(W)×180(D)×179(H)
  • 質量(g):
    1300.0
  • トラスココード:
    555-5070
  • 電源(V):
    100
  • 材質1:
    ステンレス、塗装鋼板

型番

KSG-1000 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KSG-1000

1個

21,000( 23,100円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンダ煙は上に舞い上がるため、横置きタイプと比較すると上部から確実に吸煙ができます
・ダクト式の箱型集煙装置と比較して、省スペースなので、設置や管理が簡単です
・高さと角度の調整ができるので、最適な場所で吸煙できます
・LED照明の下で、明るい環境で作業ができるため、作業効率が上がります
・静音設計なので運転音が静かです
【用途】
・はんだ作業時の環境改善に
・ねじ止め作業に
・製品等の検査に
・内職の方への支給に
【材質】
・ステンレス、塗装鋼板

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED照明付き卓上ハンダ吸煙機 KSG-1000の型番KSG-1000のページです。
型番KSG-1000に関する仕様情報を記載しております。

LED照明付き卓上ハンダ吸煙機 KSG-1000のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

吸煙器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました