(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PAL-360-1400KG
スプリング式パレット回転台 パレットレベラー MRO

スプリング式パレット回転台 パレットレベラー PAL-360-1400KG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
474,381円
税込単価
521,819円

【特長】・常に最適な高さで作業が可能なスプリング式パレット回転テーブルです・載...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体):
    スチール
  • 色:
    その他
  • 積載荷重 (kg):
    2000
  • 高さ・厚み (mm):
    圧縮時241/伸張時711
  • 外径(mm):
    1108
  • 詳細タイプ:
    パレット回転台

(i)ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • ご使用するパレットは積載する荷物に対しての強度を十分に確保したものをお使いください。
  • 損傷・変形があるパレットもしくは、壊れたパレットを使用しないでください。パレット破損部が本機に巻き込まれ、事故につながります。

型番

PAL-360-1400KG 解除

Loading...

PAL-360-1400KG の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
最縮時荷重(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAL-360-1400KG

-
172000.0
208-1918
1400

1個

474,381( 521,819円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・常に最適な高さで作業が可能なスプリング式パレット回転テーブルです
・載せれば重さ分下がり、下ろせば上がる仕組みで、常に腰の高さで作業ができる為、腰痛予防と荷捌きの効率化が実現できます
・電源も無く、電動製品と比べて価格も安価な為、導入もしやすい製品です
【用途】
・パレットへの仕分け作業用に
【材質】
・フレーム:スチール製

(i)ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • ご使用するパレットは積載する荷物に対しての強度を十分に確保したものをお使いください。
  • 損傷・変形があるパレットもしくは、壊れたパレットを使用しないでください。パレット破損部が本機に巻き込まれ、事故につながります。

Loading...

PAL-360-1400KGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリング式パレット回転台 パレットレベラーの型番PAL-360-1400KGのページです。
型番PAL-360-1400KGに関する仕様情報を記載しております。

スプリング式パレット回転台 パレットレベラーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PAL-360-1000KG
PAL-360-400KG
PAL-360-800KG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 質量(g) トラスココード 最縮時荷重(kg)

435,920円

( 479,512円 )
1個 -

7日目

-164000.0208-19171000

397,488円

( 437,237円 )
1個 -

7日目

4580132439771154000.0208-1919400

435,920円

( 479,512円 )
1個 -

7日目

-162000.0208-1921800

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました