(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

定量送液ポンプ(ローラーポンプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

定量送液ポンプ(ローラーポンプ)

通常単価(税別)
168,000円
税込単価
184,800円

【特長】・接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液への汚染の心配があり...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

NRP-2000A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
消費電力(W)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NRP-2000A

120×342×186
80
4600.0
553-2848

1個

168,000( 184,800円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液への汚染の心配がありません
・スイッチの切り替えで逆方向への送液も行えます
・使用粘度上限は2000cPです
・9ml/hから900ml/hまでの微量で高い流量精度を保ち一定流量を送液できます
・回転数はデジタル表示です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

定量送液ポンプ(ローラーポンプ)の型番NRP-2000Aのページです。
型番NRP-2000Aに関する仕様情報を記載しております。

定量送液ポンプ(ローラーポンプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NRP-1000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)
消費電力(W) 質量(g) トラスココード

111,000円

( 122,100円 )
1個 -

19日目

73×241×139202100.0553-2851

送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました