(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DA-40S-200V
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 シンクウポンプ

通常単価(税別)
105,000円
税込単価
115,500円

【特長】・ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 「DA-121D」「DA-241S」には、バランスポートが装備されています。
  • これは、ポンプ室の1段側と2段側の圧力を均衡させ、真空起動を可能にするシステムです。
  • 吸入気体に水分、ゴミ、腐食性ガスなどが混入する場合はそれらを取除く必要があります。

型番

DA-40S-200V 解除

Loading...

 
カタログを表示

DA-40S-200V の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
排気速度(l/min)
到達圧力(Pa)
JANコード
吸気口径(mm)
全高(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DA-40S-200V

40/46
19.9×10の3乗
4571133301716
9
178
242
128
7200
195-3690

1個

105,000( 115,500円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
・接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。
・サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
・シンプル構造でメンテナンスも容易です。
【用途】
・吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。
・分析機器、理化学機器。
・半導体検査装置。
・デバイス組立。
・自動機、包装機。

(i)ご注意

  • 「DA-121D」「DA-241S」には、バランスポートが装備されています。
  • これは、ポンプ室の1段側と2段側の圧力を均衡させ、真空起動を可能にするシステムです。
  • 吸入気体に水分、ゴミ、腐食性ガスなどが混入する場合はそれらを取除く必要があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式の型番DA-40S-200Vのページです。
型番DA-40S-200Vに関する仕様情報を記載しております。

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DA-121DE-200V
DA-241SE-200V
DA-60D-200V
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
排気速度
(l/min)
到達圧力
(Pa)
JANコード 吸気口径(mm) 全高(mm) 全長(mm) 全幅(mm) 質量(g) トラスココード

241,000円

( 265,100円 )
1個 -

11日目

120/1453.3×10の3乗457113330177816285411193.526000195-3687

245,000円

( 269,500円 )
1個 -

19日目

240/26016.0×10の3乗45711333025081628541120726000195-3689

190,000円

( 209,000円 )
1個 -

19日目

60/723.32×10の3乗45711333017611423835815619000195-3691

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました