(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプリング式運搬台車 ダンディレベラー(ばね圧力式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スプリング式運搬台車 ダンディレベラー(ばね圧力式)

通常単価(税別)
128,965円
税込単価
141,862円

【特長】・常に最適な高さで作業が可能なスプリング式レベラー台車です・載せれば重...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 材質1:
    フレーム:スチール製

(i)ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

UDLV-250 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
テーブル寸法 幅(mm)
テーブル寸法 長さ(mm)
テーブル高さ 最低(mm)
テーブル高さ 最高(mm)
車輪径D(mm)
設定荷重(kg)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UDLV-250

250
500
800
335(圧縮時)
740(伸張時)
100(ゴム)
100~250
4580132438996
61000.0
208-2591

1個

128,965( 141,862円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・常に最適な高さで作業が可能なスプリング式レベラー台車です
・載せれば重さ分下がり、下ろせば上がる仕組みで、常に腰の高さで作業ができるため、腰痛予防と荷捌きの効率化が実現できます
・独自開発した人間工学ハンドルで扱いやすく疲れにくいです
・工具なしで手で回して希望荷重に無段階で調整可能で、幅広い荷重に対応可能です
【用途】
・工場・物流倉庫・店舗・オフィス内
【材質】
・フレーム:スチール製

(i)ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリング式運搬台車 ダンディレベラー(ばね圧力式)の型番UDLV-250のページです。
型番UDLV-250に関する仕様情報を記載しております。

スプリング式運搬台車 ダンディレベラー(ばね圧力式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
UDLV-500
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
均等荷重(kg) テーブル寸法 幅(mm) テーブル寸法 長さ(mm) テーブル高さ 最低(mm) テーブル高さ 最高(mm) 車輪径D(mm) 設定荷重(kg) JANコード 質量(g) トラスココード

162,989円

( 179,288円 )
1個 -

11日目

500600910380(圧縮時)800(伸張時)125(ゴム)100~500458013243219284000.0208-2592

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました