(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製リフト台車(足踏み油圧ジャッキ式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SUS-500
ステンレス製リフト台車(足踏み油圧ジャッキ式) MRO

通常単価(税別)
782,110円
税込単価
860,321円

【特長】・水に強いステンレス製リフト台車です・食品工場などの衛生面に気を使う現...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 早送り装置:
  • 材質1:
    フレーム:ステンレス、油圧ジャッキ:スチール、車輪:ゴム
  • 昇降方式:
    足踏み油圧

(i)ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。油圧ジャッキを使用しているため、長期間の利用で油漏れをする場合があります。
  • 仕様および外観などは、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
  • リフトアップした状態で放置しておくと少しずつ自然降下する性質があります。
  • 商品画像は代表画像となります(SUS-150)。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SUS-500 解除

Loading...

 
カタログを表示

SUS-500 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
テーブル寸法 幅(mm)
テーブル寸法 長さ(mm)
テーブル高さ 最低(mm)
テーブル高さ 最高(mm)
車輪径(mm)前輪/後輪
足踏み回数(回)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUS-500

500
600
910
293
923
125(ゴム)/125(ゴム)
約40(空荷時)
4580132432086
73000.0
208-2581

1個

782,110( 860,321円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水に強いステンレス製リフト台車です
・食品工場などの衛生面に気を使う現場に最適です
【用途】
・工場・物流倉庫・店舗・オフィス内
【材質】
・フレーム:ステンレス
・油圧ジャッキ:スチール
・車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。油圧ジャッキを使用しているため、長期間の利用で油漏れをする場合があります。
  • 仕様および外観などは、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
  • リフトアップした状態で放置しておくと少しずつ自然降下する性質があります。
  • 商品画像は代表画像となります(SUS-150)。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製リフト台車(足踏み油圧ジャッキ式)の型番SUS-500のページです。
型番SUS-500に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス製リフト台車(足踏み油圧ジャッキ式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SUS-150
SUS-250
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
均等荷重(kg) テーブル寸法 幅(mm) テーブル寸法 長さ(mm) テーブル高さ 最低(mm) テーブル高さ 最高(mm) 車輪径(mm)前輪/後輪 足踏み回数(回) JANコード 質量(g) トラスココード

531,383円

( 584,521円 )
1個 -

19日目

150450710210735100(ゴム)/100(ゴム)約22(空荷時)458013243206239000.0208-2579

567,449円

( 624,194円 )
1個 -

19日目

250500800231796125(ゴム)/125(ゴム)約18(空荷時)458013243207949000.0208-2580

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました