(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動リニア式リフト台車 プレミアムダンディリニア 高揚程タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動リニア式リフト台車 プレミアムダンディリニア 高揚程タイプ

通常単価(税別)
386,949円
税込単価
425,644円

【特長】・油圧を使用していない電動リニア式リフト台車です・スクリュー式リニアア...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • 均等荷重(kg):
    100
  • テーブル寸法 幅(mm):
    500
  • テーブル寸法 長さ(mm):
    800
  • テーブル高さ 最低(mm):
    327
  • テーブル高さ 最高(mm):
    1293
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 車輪径(mm)前輪/後輪:
    125(ゴム)/125(ゴム)
  • 上昇時間(秒)全負荷時:
    29
  • 上昇時間(秒)無負荷時:
    21
  • 走行方式:
    手動
  • JANコード:
    4580132432208
  • 質量(g):
    78000.0
  • トラスココード:
    208-2589
  • 材質1:
    フレーム:スチール製
  • 昇降方式:
    電動

(i)ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

型番

PLM-100W 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLM-100W

1個

386,949( 425,644円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油圧を使用していない電動リニア式リフト台車です
・スクリュー式リニアアクチュエーター採用で、静かな使用音で油汚れも発生せず、クリーンで静かな場所でも使用できます
・静電気から守るためにハンドル部がコーティングされています
・使用時の操作性を重視して各種ボタンが配置されています
・充電器内蔵のため、充電コードは背面ポケットからすぐに取り出し可能で、機構部に手が入らないようにプロテクターが付いています
【用途】
・工場・物流倉庫・店舗・オフィス内
【材質】
・フレーム:スチール製

(i)ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動リニア式リフト台車 プレミアムダンディリニア 高揚程タイプの型番PLM-100Wのページです。
型番PLM-100Wに関する仕様情報を記載しております。

電動リニア式リフト台車 プレミアムダンディリニア 高揚程タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました