(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バッテリー式電動台車 ダンディオート(前輪駆動1tタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バッテリー式電動台車 ダンディオート(前輪駆動1tタイプ)

通常単価(税別)
914,004円
税込単価
1,005,404円

【特長】・1tの重量物を電動運搬が可能なバッテリー式電動走行台車です・操縦可能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他台車
  • 均等荷重(kg):
    1000
  • 本体/オプション:
    本体
  • ハンドル高さ(mm):
    1140
  • 高さ(mm):
    405
  • JANコード:
    4580132439849
  • 質量(g):
    150000.0
  • トラスココード:
    208-2532
  • 材質1:
    フレーム:スチール
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    駆動車輪:ゴム、他車輪:ウレタン
  • タイプ:
    チェーンドライブ方式
  • テーブル寸法 幅(mm):
    800
  • テーブル寸法 長さ(mm):
    1450
  • 車輪径(mm):
    250
  • 走行モーター:
    12V200W×2
  • 走行速度負荷(km/h):
    高速3.3/低速2.3
  • 走行速度無負荷(km/h):
    高速3.9/低速2.6
  • 搭載バッテリー:
    12V
  • 対応最大傾斜角度(°):
    約4(500kg積載時)

(i)ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

型番

AUTO-TWIN-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AUTO-TWIN-02

1個

914,004( 1,005,404円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1tの重量物を電動運搬が可能なバッテリー式電動走行台車です
・操縦可能な操舵ハンドルに、押しやすい走行・制御ボタンが付いています
・2つの駆動輪(TWINモーター)採用でよりパワフルな走りが可能で、シリーズ唯一の登坂能力があります
【用途】
・工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に
【材質】
・フレーム:スチール
・キャスター金具:スチール
・駆動車輪:ゴム
・他車輪:ウレタン

(i)ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリー式電動台車 ダンディオート(前輪駆動1tタイプ)の型番AUTO-TWIN-02のページです。
型番AUTO-TWIN-02に関する仕様情報を記載しております。

バッテリー式電動台車 ダンディオート(前輪駆動1tタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました