(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動リフト台車 モービルリフトシリーズ 電動走行あり

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ML-350WD-UD
電動リフト台車 モービルリフトシリーズ 電動走行あり MRO

通常単価(税別)
844,771円
税込単価
929,248円

【特長】・電動で油圧昇降と走行が可能なリフト台車です・独自開発した人間工学ハン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 車輪径D(mm):
    250(駆動輪/空気入り)
  • 走行方式:
    電動
  • 材質1:
    フレーム:スチール製
  • 昇降方式:
    電動

(i)ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 油圧ジャッキを使用しているため、長期間の利用で油漏れをする場合があります。
  • リフトアップした状態で放置しておくと少しずつ自然降下する性質があります。現場の路面状況では電動走行が出来ない場合がございます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ML-350WD-UD 解除

Loading...

 
カタログを表示

ML-350WD-UD の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
テーブル寸法 幅(mm)
テーブル寸法 長さ(mm)
テーブル高さ 最低(mm)
テーブル高さ 最高(mm)
車輪径(mm)前輪/後輪
上昇時間(秒)全負荷時
上昇時間(秒)無負荷時
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ML-350WD-UD

300
600
910
350
1250
125(ゴム)/125(ゴム)
15
10
4580132439825
152000.0
208-2583

1個

844,771( 929,248円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動で油圧昇降と走行が可能なリフト台車です
・独自開発した人間工学ハンドルが標準装備で、電動リフト台車でも疲れません
・ハンドル部のスイッチで発進、制動ブレーキが手元で楽に操作できます
【用途】
・工場・物流倉庫・店舗・オフィス内
【材質】
・フレーム:スチール製

(i)ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 油圧ジャッキを使用しているため、長期間の利用で油漏れをする場合があります。
  • リフトアップした状態で放置しておくと少しずつ自然降下する性質があります。現場の路面状況では電動走行が出来ない場合がございます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動リフト台車 モービルリフトシリーズ 電動走行ありの型番ML-350WD-UDのページです。
型番ML-350WD-UDに関する仕様情報を記載しております。

電動リフト台車 モービルリフトシリーズ 電動走行ありのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ML-1000-02
ML-500D-UD
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
均等荷重(kg) テーブル寸法 幅(mm) テーブル寸法 長さ(mm) テーブル高さ 最低(mm) テーブル高さ 最高(mm) 車輪径(mm)前輪/後輪 上昇時間(秒)全負荷時 上昇時間(秒)無負荷時 JANコード 質量(g) トラスココード

1,196,065円

( 1,315,672円 )
1個 -

1日目

100070011003501020150(ウレタン)/150(ウレタン)1594580132439795240000.0208-2582

778,418円

( 856,260円 )
1個 -

1日目

500600910310910125(ゴム)/125(ゴム)1284580132439801137000.0208-2584

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました