(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超低床リフト台車(足踏み油圧式・テーブルタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超低床リフト台車(足踏み油圧式・テーブルタイプ)

通常単価(税別)
201,226円
税込単価
221,349円

【特長】・最低地上高80mmの超低床足踏み油圧ジャッキ式リフト台車です・自動早...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • 均等荷重(kg):
    500
  • テーブル寸法 幅(mm):
    500
  • テーブル寸法 長さ(mm):
    1100
  • テーブル高さ 最低(mm):
    80
  • テーブル高さ 最高(mm):
    750
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 車輪径(mm)前輪/後輪:
    70/150
  • 色:
    ブルー
  • 早送り装置:
  • 足踏み回数(回):
    約16(空荷時)
  • JANコード:
    4580132432147
  • 質量(g):
    79000.0
  • トラスココード:
    208-2576
  • 材質1:
    フレーム:スチール

(i)ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
  • ハンドル等UD対応しておりません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-500L

1個

201,226( 221,349円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最低地上高80mmの超低床足踏み油圧ジャッキ式リフト台車です
・自動早送り装置が自動で作動し、荷重に応じて踏み回数が変化し、リフトアップ能率が大幅に向上します
・パレット、コンテナの荷役に最適です
【用途】
・工場・物流倉庫・店舗・オフィス内
【材質】
・フレーム:スチール

(i)ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
  • ハンドル等UD対応しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超低床リフト台車(足踏み油圧式・テーブルタイプ)の型番M-500Lのページです。
型番M-500Lに関する仕様情報を記載しております。

超低床リフト台車(足踏み油圧式・テーブルタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました