(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サイクロン式はんだこてクリーナー 洗風迅

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サイクロン式はんだこてクリーナー 洗風迅

通常価格(税別)
45,688円
税込価格
50,257円

【特長】・多方向から発生するエアーブローで渦状の気流を発生し常に安定したクリー...

詳細情報を確認する

  • 単品/パック/セット:
    単品
  • 奥行(mm):
    140
  • 高さ(mm):
    105
  • 幅(mm):
    130
  • 質量(g):
    700.000

(i)ご注意

  • 洗風迅とエアーを接続する時は、洗風迅から5m以内にレギュレータを設置しエアー圧(0.4MPa前後)を調整して下さい。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
215-2779

1個

45,688( 50,257円 )

11日目

ライトグレー
215-2782

1個

45,688( 50,257円 )

11日目

オレンジ
215-2784

1個

45,688( 50,257円 )

11日目

ピンク
215-2783

1個

45,688( 50,257円 )

11日目

パープル
215-2778

1個

45,688( 50,257円 )

11日目

レッド
215-2781

1個

45,688( 50,257円 )

11日目

ホワイト
215-2780

1個

45,688( 50,257円 )

11日目

イエロー
215-2785

1個

45,688( 50,257円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多方向から発生するエアーブローで渦状の気流を発生し常に安定したクリーニングを発揮します

(i)ご注意

  • 洗風迅とエアーを接続する時は、洗風迅から5m以内にレギュレータを設置しエアー圧(0.4MPa前後)を調整して下さい。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイクロン式はんだこてクリーナー 洗風迅のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました