(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マネージメントチェア

マネージメントチェア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
144,150円 ~ 153,375円
税込価格
158,565円 ~ 168,713円

【特長】・オートバランス機構を採用したマネージメントチェアです・格調高い本革仕...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘あり
  • 材質1:
    張地:本革張り(一部ウレタンレザー張り)
  • 材質2:
    脚部:アルミダイキャスト5本脚双輪キャスター使用
  • 材質3:
    背、座:モールドウレタン、肘:アルミダイキャスト、樹脂パッド付
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 脚色:
    シルバー
  • 座面色:
    ブラック
  • 背面色:
    ブラック
  • 座面高さ(mm):
    400~480
  • 座奥行(mm):
    490
  • 座幅(mm):
    520

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
513-7041
23500.0
905~1055

1個

144,150( 158,565円 )

7日目

513-7044
25000.0
1135~1215

1個

153,375( 168,713円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートバランス機構を採用したマネージメントチェアです
・格調高い本革仕様です
【材質】
・張地:本革張り(一部ウレタンレザー張り)、脚部:アルミダイキャスト5本脚双輪キャスター使用、背/座:モールドウレタン、肘:アルミダイキャスト、樹脂パッド付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マネージメントチェアのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました