(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SLEN512F-PAT
事務用チェア セリフト 肘なし MRO

事務用チェア セリフト 肘なし SLEN512F-PAT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
69,225円
税込単価
76,148円

【特長】・お好みに合わせてペルビック(骨盤)部分をより強くサポートするように調...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘あり
  • 材質1:
    張地:布張り(座)、メッシュ(背)
  • 材質2:
    座部:モールドウレタン
  • 材質3:
    脚部:PA+GF樹脂成型、双輪キャスター
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 質量(g):
    18400
  • 脚色:
    ブラック
  • 奥行(mm):
    635
  • 幅(mm):
    665
  • 座面高さ(mm):
    425~525
  • 座奥行(mm):
    420~460
  • 座幅(mm):
    480
  • 座上下昇降機能:
    ガス調節式

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SLEN512F-PAT 解除

Loading...

SLEN512F-PAT の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
座面色
背面色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLEN512F-PAT

509-6111
アッシュターコイズ
アッシュターコイズ

1個

69,225( 76,148円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お好みに合わせてペルビック(骨盤)部分をより強くサポートするように調節でき、上半身が安定して疲れを軽減します
・身長・体格に合わせてジャストフィットするように、背の位置を上下50mm(5段階)の範囲で調整できます
・座面下・中央の左右ボタンを同時に押し操作することで、座面のポジションを前後40mmの範囲で調整できます
・背と座が連動し、それぞれ違った角度でロッキングする機構です。さらにお好みの角度でリクライニングを固定することができます
・座面右下のダイヤルを回すだけで、体重やお好みに合わせて背もたれの反発力を5段階で調整できます
【用途】
・事務用チェアー・オフィスチェアーとして、事務用、会議用、作業用、ミーティング用、テレワーク用、パソコン用チェアーとしても快適にお使いいただけます
【材質】
・張地:(座)布張り、(背)メッシュ
・座部:モールドウレタン
・脚部:PA+GF樹脂成型、双輪キャスター

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SLEN512F-PATで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

事務用チェア セリフト 肘なしの型番SLEN512F-PATのページです。
型番SLEN512F-PATに関する仕様情報を記載しております。

事務用チェア セリフト 肘なしのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SLEN512F-PBG
SLEN512F-PDGR
SLEN512F-PMBK
SLEN512F-POB
SLEN512F-PRE
SLEN512F-PTE
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 座面色 背面色

69,225円

( 76,148円 )
1個 -

19日目

508-9802ベージュベージュ

69,225円

( 76,148円 )
1個 -

7日目

509-6089ダークグリーンダークグリーン

69,225円

( 76,148円 )
1個 -

7日目

509-7661ミックスブラックミックスブラック

69,225円

( 76,148円 )
1個 -

7日目

509-6128オーシャンブルーオーシャンブルー

69,225円

( 76,148円 )
1個 -

19日目

508-9807パーシアンレッドパーシアンレッド

69,225円

( 76,148円 )
1個 -

19日目

509-1434ペールテラコッタペールテラコッタ

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました