(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

事務用チェアー トート/ローバック 肘なし

事務用チェアー トート/ローバック 肘なし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
53,775円
税込価格
59,153円

【特長】・柔らかい丸みを描いたフォルム、エッジ部の段差によって美しい陰影を生み...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • 材質1:
    張地:布張り(再生ポリエステル100%)
  • 材質2:
    座部:モールドウレタン
  • 材質3:
    脚部:PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 質量(g):
    17500.0
  • 脚色:
    ブラック
  • 座面高さ(mm):
    400~500
  • 座奥行(mm):
    400~450
  • 座幅(mm):
    470
  • 座上下昇降機能:
    ガス調節式

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
座面色
背面色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
509-6185
アッシュターコイズ
アッシュターコイズ

1個

53,775( 59,153円 )

7日目

509-2972
ミックスブラック
ミックスブラック

1個

53,775( 59,153円 )

7日目

509-7733
オーシャンブルー
オーシャンブルー

1個

53,775( 59,153円 )

7日目

509-1334
バーシアンレッド
バーシアンレッド

1個

53,775( 59,153円 )

19日目

509-9266
ペールテラコッタ
ペールテラコッタ

1個

53,775( 59,153円 )

19日目

509-3019
イエロー
イエロー

1個

53,775( 59,153円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかい丸みを描いたフォルム、エッジ部の段差によって美しい陰影を生み出すホワイトシェルのデザインです
・事務用チェアー・オフィスチェアーとして、事務用、会議用、作業用、ミーティング用、テレワーク用、パソコン用チェアーとしても快適にお使いいただけます
【材質】
・張地:布張り(再生ポリエステル100%)
・座部:モールドウレタン
・脚部:PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

事務用チェアー トート/ローバック 肘なしのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました