(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

倒れにくいカゴ車 セーフティテナー 一般格子かさ上げタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ST-1180-KH2000
倒れにくいカゴ車 セーフティテナー 一般格子かさ上げタイプ カゴシャ

通常単価(税別)
67,388円
税込単価
74,127円

【特長】・樹脂製床板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カゴ車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    床板:プラスチック
  • キャスター径(mm):
    150
  • 高さ(mm):
    251
  • 有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:
    739×1028×1749
  • 外形寸法(mm)長さ×幅×高さ:
    800×1100×2000
  • 本体表面処理:
    粉体塗装
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ST-1180-KH2000 解除

Loading...

 
カタログを表示

ST-1180-KH2000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-1180-KH2000

4550414135134
382-0209
59000
サイドバー1本付

1個

67,388( 74,127円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製床板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です
・従来品の高さ1700mmのセフティーテナーをかさ上げ、高さ2000mmにすることで積載量が20%アップします
・高さ1700mmの従来品より積載量が20%アップします
【材質】
・本体:スチール
・本体表面処理:粉体塗装
・床板:プラスチック
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

倒れにくいカゴ車 セーフティテナー 一般格子かさ上げタイプの型番ST-1180-KH2000のページです。
型番ST-1180-KH2000に関する仕様情報を記載しております。

倒れにくいカゴ車 セーフティテナー 一般格子かさ上げタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ST-1180-KH2000SB2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 仕様

70,815円

( 77,897円 )
1個 -

5日目

4550414135141382-021460000サイドバー2本付

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました