(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ) ジャバラ付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HDL-L5069VJ-D4
テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ) ジャバラ付き テーブルリフト

通常単価(税別)
738,915円
税込単価
812,807円

【特長】・AGVなどに載せやすい電源電圧DC48Vタイプです・ベクトル制御採用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 本体表面処理:
    粉体塗装
  • 最大使用頻度(回/時):
    30
  • 電源コード長さ(m):
    2
  • モーター出力(kW):
    0.4
  • ジャバラ有無:
  • 電源:
    DC48Vバッテリー専用
  • 昇降方式:
    電動ボールねじ式

(i)ご注意

  • ワークの移載時の許容荷重は均等荷重の本体写真の矢印(1)1/4(2)1/2に設定してください。
  • 若干の沈み込みは発生します。
  • 室外、粉じんの多い場所、高温多湿、低温0℃以下でのご使用はできません。

型番

HDL-L5069VJ-D4 解除

Loading...

 
カタログを表示

HDL-L5069VJ-D4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
ストローク(mm)
テーブル高さ(mm)
昇/降時間(秒)50Hz
昇/降時間(秒)60Hz
テーブル寸法(mm)長さ
テーブル寸法(mm)幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HDL-L5069VJ-D4

500
4550414269174
562-7269
115000
470
130~600
21/21
21/21
950
650

1個

738,915( 812,807円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・AGVなどに載せやすい電源電圧DC48Vタイプです
・ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました
・最低位をより低くしました
・伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています
・昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します
・グリス潤滑による、メンテナンスフリーです
【用途】
・荷物の昇降や作業台として
・AGV搭載用として
【材質】
・スチール(粉体塗装)

(i)ご注意

  • ワークの移載時の許容荷重は均等荷重の本体写真の矢印(1)1/4(2)1/2に設定してください。
  • 若干の沈み込みは発生します。
  • 室外、粉じんの多い場所、高温多湿、低温0℃以下でのご使用はできません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ) ジャバラ付きの型番HDL-L5069VJ-D4のページです。
型番HDL-L5069VJ-D4に関する仕様情報を記載しております。

テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ) ジャバラ付きのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HDL-L100712VJ-D4
HDL-L100713VJ-D4
HDL-L25710VJ-D4
HDL-L25712VJ-D4
HDL-L50712VJ-D4
HDL-L50713VJ-D4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
均等荷重
(kg)
JANコード トラスココード 質量(g) ストローク(mm) テーブル高さ(mm) 昇/降時間(秒)50Hz 昇/降時間(秒)60Hz テーブル寸法(mm)長さ テーブル寸法(mm)幅

763,785円

( 840,164円 )
1個 -

1日目

10004550414269235562-7278161000580155~73525/2525/251200750

805,703円

( 886,273円 )
1個 -

1日目

10004550414269242562-7280192000730155~88532/3232/321350750

630,683円

( 693,751円 )
1個 -

1日目

2504550414269075562-7285100000590110~70013/1313/131050750

656,498円

( 722,148円 )
1個 -

1日目

2504550414269082562-7282115000710110~82016/1616/161200750

746,730円

( 821,403円 )
1個 -

1日目

5004550414269136562-7283152000720135~85518/1818/181200750

800,490円

( 880,539円 )
1個 -

1日目

5004550414269143562-7275167000820135~95520/2020/201350750

テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました