(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大量吐出用 電動ホットメルトガン TS-Mシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TS-M12
大量吐出用 電動ホットメルトガン TS-Mシリーズ ホットメルトセッチャクザイ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
122,471円 110,223円
税込単価
134,718円 121,245円

【特長】・モーター駆動で大量吐出と定量塗布を実現した、次世代型のホットメルトガ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ホットメルト接着剤
  • 質量(g):
    1300.0
  • 材質1:
    FRP
  • 設定温度(℃):
    195
  • 長さ(mm):
    305
  • 電源(V):
    AC100
  • 高さ(mm):
    245

Loading...

 
カタログを表示

TS-M12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
消費電力(W)
吐出能力(kg/h)
適合ホットメルト
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-M12

529-5309
450
2.5
ホットメルト径:11.6mm

1個

122,471円

110,223

( 121,245円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モーター駆動で大量吐出と定量塗布を実現した、次世代型のホットメルトガンです
【用途】
・長尺物の貼り合わせなど吐出量が求められる用途に
【材質】
・FRP

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大量吐出用 電動ホットメルトガン TS-Mシリーズの型番TS-M12のページです。
型番TS-M12に関する仕様情報を記載しております。

大量吐出用 電動ホットメルトガン TS-Mシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TS-M15
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 消費電力(W) 吐出能力(kg/h) 適合ホットメルト

122,471円

( 134,718円 )
1個 -

4日目

529-53085003.8ホットメルト径:14.3mm

ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました