(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレスホットメルトガン(アダプタセット) TB-TECシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TB-TEC308
コードレスホットメルトガン(アダプタセット) TB-TECシリーズ ホットメルトセッチャクザイ

通常単価(税別)
44,000円
税込単価
48,400円

【特長】・マキタ社製18Vバッテリー専用【用途】・屋外や電源の取れない倉庫内な...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ホットメルト接着剤
  • 設定温度(℃):
    165・195
  • 電源(V):
    18(MAKITA社製バッテリー)
  • 幅(mm):
    50
  • 適合ホットメルト:
    スーパースティック(11.6mm径)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

TB-TEC308 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
消費電力(W)
長さ(mm)
吐出能力(kg/h)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB-TEC308

4573231310294
539-6924
480.000
150
200
0.6
210

1個

44,000( 48,400円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マキタ社製18Vバッテリー専用
【用途】
・屋外や電源の取れない倉庫内などでの作業に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスホットメルトガン(アダプタセット) TB-TECシリーズの型番TB-TEC308のページです。
型番TB-TEC308に関する仕様情報を記載しております。

コードレスホットメルトガン(アダプタセット) TB-TECシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TB-TEC808
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 消費電力(W) 長さ(mm) 吐出能力(kg/h) 高さ(mm)

60,000円

( 66,000円 )
1個 -

4日目

4573231310300539-6925630.0002502701.8230

ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました