(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル手打刻印機 Patmark(R) バッテリーセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PM-BA-BK
デジタル手打刻印機 Patmark(R) バッテリーセット コクイン・ポンチ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
390,588円 351,529円
税込単価
429,647円 386,682円

【特長】・理想的な打刻エリアX軸33mm×Y軸15mmの完全ポータブル打刻機P...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動刻印
  • 文字サイズ(mm):
    1~15
  • 幅(mm):
    221
  • ストローク(mm):
    最大約8
  • 奥行(mm):
    124
  • 高さ(mm):
    316
  • 最大打刻寸法(mm):
    33×15
  • 電圧(V):
    AC100~240/電池パック(25.2V 3.0Ah)
  • 質量(g):
    4500.0

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PM-BA-BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

PM-BA-BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PM-BA-BK

ブラック
169-5713

1個

390,588円

351,529

( 386,682円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・理想的な打刻エリアX軸33mm×Y軸15mmの完全ポータブル打刻機Patmarkは、効率的なコストパフォーマンスに優れた打刻ソリューションをお届けします。
・明るいLEDが打刻範囲をガイドします。
・スマートフォン、タブレットより専用アプリを立ち上げ簡単に操作ができます。
【用途】
・金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル手打刻印機 Patmark(R) バッテリーセットの型番PM-BA-BKのページです。
型番PM-BA-BKに関する仕様情報を記載しております。

デジタル手打刻印機 Patmark(R) バッテリーセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PM-BA-OR
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード

390,588円

( 429,647円 )
1個 -

11日目

オレンジ169-5714

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました