(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真鍮・ロール巻シム PBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PB0.40BS17977
真鍮・ロール巻シム PBシリーズ MRO

通常単価(税別)
11,210円
税込単価
12,331円

【特長】・耐腐食性に優れ、成形しやすく簡単に加工することが可能です【用途】・モ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    素材
  • 材質:
    【金属】真鍮
  • 幅(mm):
    150
  • 長さ(mm):
    2500
  • 形状:
    ロール巻
  • 材質詳細:
    冷間圧延されたCDA260合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PB0.40BS17977 解除

Loading...

 
カタログを表示

PB0.40BS17977 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚さ(mm)
質量(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PB0.40BS17977

0.4
1397.000
0698158179770
206-6119

1個

11,210( 12,331円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐腐食性に優れ、成形しやすく簡単に加工することが可能です
【用途】
・モーターやポンプ取付の際の高さ調整に
・ツールや金型のセットアップに
・機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用
【材質】
・冷間圧延されたCDA260合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真鍮・ロール巻シム PBシリーズの型番PB0.40BS17977のページです。
型番PB0.40BS17977に関する仕様情報を記載しております。

真鍮・ロール巻シム PBシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PB0.50BS17978
PB0.65BS17979
PB0.80BS17980
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
厚さ
(mm)
質量(g) JANコード トラスココード

12,800円

( 14,080円 )
1個 -

1日目

0.51665.0000698158179787206-6120

15,300円

( 16,830円 )
1個 -

1日目

0.652304.0000698158179794206-6121

18,050円

( 19,855円 )
1個 -

1日目

0.82780.0000698158179800206-6122

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました