(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動型刻印機 MarkinBOX 1010

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動型刻印機 MarkinBOX 1010

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
649,000円  特別価格 
税込価格
713,900円  特別価格 

【特長】・X軸100mm×Y軸100mmの大きな刻印エリアを持つデスクトップ刻...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動刻印
  • 文字サイズ(mm):
    1~100
  • 幅(mm):
    200
  • ストローク(mm):
    最大約8
  • 奥行(mm):
    217.5
  • 高さ(mm):
    228
  • 最大打刻寸法(mm):
    100×100
  • 電圧(V):
    AC100~200
  • 質量(g):
    14200.0

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
169-5681

1個

649,000円

584,100

( 642,510円 )

19日目

シャンパンゴールド
169-4202

1個

649,000円

584,100

( 642,510円 )

19日目

ガンメタリック
169-5684

1個

649,000円

584,100

( 642,510円 )

19日目

シルバー
169-4204

1個

649,000円

584,100

( 642,510円 )

19日目

ワインレッド
169-4201

1個

649,000円

584,100

( 642,510円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・X軸100mm×Y軸100mmの大きな刻印エリアを持つデスクトップ刻印機です
・スタンドから取り外してポータブルでも使用可能です
・エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます
・インラインにも組込可能です
【用途】
・金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動型刻印機 MarkinBOX 1010のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました