(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レーザーマーカー MarkinLASE Class4 type

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レーザーマーカー MarkinLASE Class4 type

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
1,300,000円 1,170,000円
税込単価
1,430,000円 1,287,000円

【特長】・スタンド式のエコノミーマーキングです。・エンクロージャーに入らないよ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レーザーマーカー刻印
  • 文字サイズ(mm):
    1~100
  • 最大打刻寸法(mm):
    100×100
  • 電圧(V):
    単相100~240
  • 質量(g):
    10000.0
  • トラスココード:
    517-9214

(i)ご注意

  • ご使用になる場合は、レーザー光用遮光メガネが必要です。

型番

ML-B-20-BASE-TOOL-POST 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ML-B-20-BASE-TOOL-POST

1個

1,300,000円

1,170,000

( 1,287,000円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンド式のエコノミーマーキングです。
・エンクロージャーに入らないより大きなワークへのマーキングが可能です。
・ワークの高さ約130mmまで対応できます。

(i)ご注意

  • ご使用になる場合は、レーザー光用遮光メガネが必要です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザーマーカー MarkinLASE Class4 typeの型番ML-B-20-BASE-TOOL-POSTのページです。
型番ML-B-20-BASE-TOOL-POSTに関する仕様情報を記載しております。

レーザーマーカー MarkinLASE Class4 typeのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました