(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーストッパー NCDシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NCD-1315-L2000
カーストッパー NCDシリーズ アンゼンクッション

通常単価(税別)
45,840円
税込単価
50,424円

【特長】・衝突による衝撃から車両を守り施工性・耐久性に優れた衝撃吸収材です【用...

詳細情報を確認する

型番

NCD-1315-L2000 解除

Loading...

 
カタログを表示

NCD-1315-L2000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ (mm)
厚み(mm)
下穴径(mm)
高さ(mm)
上穴径(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NCD-1315-L2000

150×2000
15
30
130
40
24140.0
554-7186

1個

45,840( 50,424円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝突による衝撃から車両を守り施工性・耐久性に優れた衝撃吸収材です
【用途】
・トラックヤード等の壁保護材用として
【材質】
・本体:合成ゴム
・取付下地材:スチール
【セット内容】
・本体×1本、取付下地材×1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーストッパー NCDシリーズの型番NCD-1315-L2000のページです。
型番NCD-1315-L2000に関する仕様情報を記載しております。

カーストッパー NCDシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NCD-1010-L2000
NCD-5050-L2000
NCD-7070-L2000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
幅×長さ (mm) 厚み(mm) 下穴径(mm) 高さ(mm) 上穴径(mm) 質量(g) トラスココード

31,360円

( 34,496円 )
1個 -

11日目

100×200015301004016520.0554-7183

14,320円

( 15,752円 )
1個 -

11日目

50×2000102650265260.0554-7185

22,880円

( 25,168円 )
1個 -

11日目

70×20001526702610960.0554-7184

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました