(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SA005-04
組ヤスリ(三角)セット SAシリーズ【1~12個入り】 グミヤスリ

組ヤスリ(三角)セット SAシリーズ SA005-04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
9,429円 9,166円
税込単価
10,372円 10,083円

【特長】・目立てが鋭く、耐久性に優れています・全面に刃が刻まれています【用途】...

詳細情報を確認する

  • 断面形状:
    三角
  • 単品/パック/セット:
    セット
  • 材質1:
    炭素工具鋼(SK-2)

(i)ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SA005-04 解除

Loading...

SA005-04 の仕様・寸法情報

型番
組種類
目の粗さ
ヤスリ部有効長(mm)
ヤスリ部幅(mm)
JANコード
トラスココード
全長(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SA005-04

5本組
油目
110
9
4518007350241
852-8687
215
290.000

1個

9,429円

9,166

( 10,083円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・目立てが鋭く、耐久性に優れています
・全面に刃が刻まれています
【用途】
・鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に
【材質】
・炭素工具鋼(SK-2)

(i)ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

SA005-04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

組ヤスリ(三角)セット SAシリーズの型番SA005-04のページです。
型番SA005-04に関する仕様情報を記載しております。

組ヤスリ(三角)セット SAシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SA008-01
SA008-02
SA008-03
SA008-04
SA010-01
SA010-02
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
組種類 目の粗さ ヤスリ部有効長
(mm)
ヤスリ部幅
(mm)
JANコード トラスココード 全長(mm) 質量(g)

7,714円

( 8,485円 )

8個入り

2パック -

1日目

8本組粗目1007.54518007390216493-1262200325.000

7,143円

( 7,857円 )

8個入り

2パック -

1日目

8本組中目1007.54518007391220493-1271200325.000

9,714円

( 10,685円 )

8個入り

1パック -

1日目

8本組細目1007.54518007390230493-1289200325.000

13,429円

( 14,772円 )

8個入り

1パック -

7日目

8本組油目1007.54518007390247852-8690200325.000

8,929円

( 9,822円 )

10個入り

1パック -

1日目

10本組粗目8564518007410211493-1297185100.000

8,571円

( 9,428円 )

10個入り

1パック -

1日目

10本組中目8564518007411225493-1301185100.000

組ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました