(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ST008-01
組ヤスリ セット STシリーズ【8~12個入り】 グミヤスリ

組ヤスリ セット STシリーズ ST008-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
8,571円
税込単価
9,428円

【特長】・目立てが鋭く、耐久性に優れています・平は側面(片側のみ)も刃が刻まれ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ST008-01 解除

Loading...

ST008-01 の仕様・寸法情報

型番
断面形状
組種類
目の粗さ
ヤスリ部有効長(mm)
JANコード
トラスココード
全長(mm)
質量(g)
材質1
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST008-01

平 / 半丸 / 丸 / 角 / 三角 / シノギ / 楕円
8本組
粗目
100
4518007390018
493-1572
200
300.000
平・半丸:合金工具鋼(SKS-8)
丸・角・三角・シノギ・先細・楕円:炭素工具鋼(SK-2)

1パック

8個入り

8,571( 9,428円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・目立てが鋭く、耐久性に優れています
・平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています
・その他の形状は全周に刃が刻まれています
【用途】
・鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に

(i)ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

ST008-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

組ヤスリ セット STシリーズの型番ST008-01のページです。
型番ST008-01に関する仕様情報を記載しております。

組ヤスリ セット STシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ST008-02
ST008-03
ST008-04
ST010-01
ST010-02
ST010-03
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
断面形状 組種類 目の粗さ ヤスリ部有効長
(mm)
JANコード トラスココード 全長(mm) 質量(g) 材質1 材質2

7,786円

( 8,565円 )

8個入り

2パック -

1日目

三角 / 角 / 楕円 / シノギ / 平 / 丸 / 半丸8本組中目1004518007390025493-1581200300.000平・半丸:合金工具鋼(SKS-8)丸・角・三角・シノギ・先細・楕円:炭素工具鋼(SK-2)

11,143円

( 12,257円 )

8個入り

1パック -

1日目

三角 / 角 / 楕円 / シノギ / 平 / 丸 / 半丸8本組細目1004518007390032493-1599200300.000平・半丸:合金工具鋼(SKS-8)丸・角・三角・シノギ・先細・楕円:炭素工具鋼(SK-2)

15,357円

( 16,893円 )

8個入り

1パック -

7日目

三角 / 角 / 楕円 / シノギ / 平 / 丸 / 半丸8本組油目1004518007390049852-8780200300.000平・半丸:合金工具鋼(SKS-8)丸・角・三角・シノギ・先細・楕円:炭素工具鋼(SK-2)

11,571円

( 12,728円 )

10個入り

1パック -

1日目

刀刃 / 腹丸 / 三角 / 角 / 楕円 / シノギ / 平 / 丸 / 半丸10本組粗目854518007410013493-1602185100.000平・半丸:合金工具鋼(SKS-8)丸・角・三角・シノギ・先細・楕円・刀刃・腹丸:炭素工具鋼(SK-2)

10,786円

( 11,865円 )

10個入り

1パック -

1日目

刀刃 / 腹丸 / 三角 / 角 / 楕円 / シノギ / 平 / 丸 / 半丸10本組中目854518007410020493-1611185100.000平・半丸:合金工具鋼(SKS-8)丸・角・三角・シノギ・先細・楕円・刀刃・腹丸:炭素工具鋼(SK-2)

14,643円

( 16,107円 )

10個入り

1パック -

1日目

刀刃 / 腹丸 / 三角 / 角 / 楕円 / シノギ / 平 / 丸 / 半丸10本組細目854518007410037493-1629185100.000平・半丸:合金工具鋼(SKS-8)丸・角・三角・シノギ・先細・楕円・刀刃・腹丸:炭素工具鋼(SK-2)

組ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました