(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

純水製造装置 Milli-Qシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MILLI-Q-IX-7005
純水製造装置 Milli-Qシリーズ MRO

通常単価(税別)
1,606,000円
税込単価
1,766,600円

【特長】・Milli-Q IX 7003/05/10/15は高純度水製造装置と...

詳細情報を確認する

型番

MILLI-Q-IX-7005 解除

Loading...

 
カタログを表示

MILLI-Q-IX-7005 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
採水量
タンク容量(l)
トラスココード
質量(g)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MILLI-Q-IX-7005

5L/h
50
380-9370
23500.0
315

1個

1,606,000( 1,766,600円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Milli-Q IX 7003/05/10/15は高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します
・洗浄用水
・洗浄機接続
・環境試験機接続
・BOD試験希釈水
・蒸留水、イオン交換水、化学実験用水、精製水、無粒子水(0.22μmろ過水(E-POD使用時))として使用可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

純水製造装置 Milli-Qシリーズの型番MILLI-Q-IX-7005のページです。
型番MILLI-Q-IX-7005に関する仕様情報を記載しております。

純水製造装置 Milli-Qシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MILLI-Q-IX-7003
MILLI-Q-IX-7010
MILLI-Q-IX-7015
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
採水量 タンク容量
(l)
トラスココード 質量(g) 幅(mm)

1,303,000円

( 1,433,300円 )
1個 -

1日目

3L/h25380-936823500.0315

2,424,000円

( 2,666,400円 )
1個 -

1日目

10L/h50380-936927100.0375

3,192,000円

( 3,511,200円 )
1個 -

1日目

15L/h100380-936727400.0375

純水製造装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました