(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

上部操作式四脚アジャスト式はしご兼用脚立スタッピーSCN型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

上部操作式四脚アジャスト式はしご兼用脚立スタッピーSCN型

通常価格(税別)
25,850円 ~ 33,413円
税込価格
28,435円 ~ 36,754円

【特長】・かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作式です。・最大段差が約31cmま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    はしご兼脚立
  • 規格:
    その他規格
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 天板寸法(mm):
    303×172
  • 踏ざん間隔(mm):
    305
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    55.3
  • 材質1:
    アルミ合金
  • Aマーク:
    あり
  • 最大使用質量(kg):
    100

(i)ご注意

  • SCN90AはAマーク認定品ではありません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
はしご全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
収納時寸法(mm)幅×奥行×高さ
設置寸法(mm)幅×奥行
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.94~1.25
2.02~2.66
4989247175053
553-5851
7100
1035×490×170
489~546×748~937

1個

25,850( 28,435円 )

1日目

1.53~1.84
3.24~3.88
4989247175077
553-5848
10000
1645×600×170
596~652×1105~1295

1個

33,413( 36,754円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作式です。
・最大段差が約31cmまで対応できます。
・アルマイト加工(支柱のみ)により耐食性が高く、汚れに強くなりました。
【用途】
・段差がある場所にて使用できます。
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • SCN90AはAマーク認定品ではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

上部操作式四脚アジャスト式はしご兼用脚立スタッピーSCN型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました