(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱風ヒーター用温度コントローラー BN-SJC-E-200

熱風ヒーター用温度コントローラー BN-SJC-E-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
39,863円
税込単価
43,849円

【特長】・つまみを回すだけで熱風温度を簡単に調整できます・熱風ヒータ(SJシリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱風加工機用パーツ
  • 電源(V):
    単相200
  • 奥行(mm):
    155
  • 高さ(mm):
    65
  • 電流(A):
    10
  • 幅(mm):
    100
  • JANコード:
    4580117343772
  • 質量(g):
    700.000
  • トラスココード:
    257-4773

(i)ご注意

  • 必ず、ヒータに圧縮空気を流してから通電してください。

型番

BN-SJC-E-200 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BN-SJC-E-200

1個

39,863( 43,849円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・つまみを回すだけで熱風温度を簡単に調整できます
・熱風ヒータ(SJシリーズ)専用の温度コントローラです

(i)ご注意

  • 必ず、ヒータに圧縮空気を流してから通電してください。

カタログ

 

BN-SJC-E-200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱風ヒーター用温度コントローラー BN-SJC-E-200の型番BN-SJC-E-200のページです。
型番BN-SJC-E-200に関する仕様情報を記載しております。

熱風ヒーター用温度コントローラー BN-SJC-E-200のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました