(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

膜厚計 レイヤーチェック LC750F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

膜厚計 レイヤーチェック LC750F

通常単価(税別)
195,000円
税込単価
214,500円

【特長】・センサーの先端は耐摩耗性に優れた素材を使用しています・ハウジングの縁...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LC750F

1個

195,000( 214,500円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサーの先端は耐摩耗性に優れた素材を使用しています
・ハウジングの縁に取り付けられたプロテクトカバーが落下や衝撃時のダメージを軽減します
・PCと接続して測定データを転送できるUSBインターフェースを装備しています
・統計機能付です(測定回数、平均値、標準偏差、最大値、最小値)
・液晶バックライトを搭載してます
【用途】
・金属素地上の非磁性塗膜や絶縁皮膜およびメッキ厚の測定に
【材質】
・プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

膜厚計 レイヤーチェック LC750Fの型番LC750Fのページです。
型番LC750Fに関する仕様情報を記載しております。

膜厚計 レイヤーチェック LC750Fのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました