(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

反射表示板 避難誘導標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

反射表示板 避難誘導標識

通常価格(税別)
11,486円
税込価格
12,635円

【特長】・避難場所に掲示する反射アルミ標識です。【用途】・避難場所への表示に。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    アルミ
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 取付仕様詳細:
    平リブ金具止め
  • 横(mm):
    400
  • 厚さ(mm):
    0.9
  • 縦(mm):
    680
  • 質量(g):
    1100

(i)ご注意

  • 平リブ金具、取付ポールは別売です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
津波避難場所
4571181542741
128-2345

1個

11,486( 12,635円 )

4日目

津波避難ビル
4571181542758
128-1955

1個

11,486( 12,635円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・避難場所に掲示する反射アルミ標識です。
【用途】
・避難場所への表示に。
【材質】
・アルミ

(i)ご注意

  • 平リブ金具、取付ポールは別売です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

反射表示板 避難誘導標識のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました