(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

反射表示板 避難場所

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:824-74B
反射表示板 避難場所 アンゼンヒョウシキ・ステッカー

通常単価(税別)
21,429円
税込単価
23,572円

【特長】・避難場所に掲示する反射アルミ標識です。【用途】・避難場所への表示に。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    アルミ
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 表示内容詳細:
    避難場所
  • 取付仕様詳細:
    平リブ金具止め
  • 厚さ(mm):
    0.9

(i)ご注意

  • 平リブ金具、取付ポールは別売です。

型番

824-74B 解除

Loading...

 
カタログを表示

824-74B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

824-74B

4571181542727
128-1894
600
900
1800

1個

21,429( 23,572円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・避難場所に掲示する反射アルミ標識です。
【用途】
・避難場所への表示に。
【材質】
・アルミ

(i)ご注意

  • 平リブ金具、取付ポールは別売です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

反射表示板 避難場所の型番824-74Bのページです。
型番824-74Bに関する仕様情報を記載しております。

反射表示板 避難場所のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
824-75B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 横(mm) 縦(mm) 質量(g)

11,486円

( 12,635円 )
1個 -

4日目

4571181542734128-21164006801100

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました