(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レーザーピーチリサイクル 耐水紙 WEFY270シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WEFY270A4
レーザーピーチリサイクル 耐水紙 WEFY270シリーズ【1~100個入り】 OAヨウシ

通常単価(税別)
11,813円
税込単価
12,994円

【特長】・ラミネート不要の耐水紙です・レーザープリンターで印字ができます・フィ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • レーザープリンター専用紙です。
  • インクジェットプリンターではご利用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

WEFY270A4 解除

Loading...

 
カタログを表示

WEFY270A4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
タイプ
フィルムサイズ横(mm)
フィルムサイズ縦(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WEFY270A4

A4
297
210
4904040900077
1800.0
373-4963

1パック

100個入り

11,813( 12,994円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラミネート不要の耐水紙です
・レーザープリンターで印字ができます
・フィルム素材のため耐水、耐久度があります
・全体重量のうち「PETボトル再生材」を25%以上使用しています(PETボトルリサイクル推奨マーク認定済)
【用途】
・屋外掲示物、工事看板、注意表示などに
【材質】
・発泡ポリエステルフィルム(PETボトル再利用品)

(i)ご注意

  • レーザープリンター専用紙です。
  • インクジェットプリンターではご利用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザーピーチリサイクル 耐水紙 WEFY270シリーズの型番WEFY270A4のページです。
型番WEFY270A4に関する仕様情報を記載しております。

レーザーピーチリサイクル 耐水紙 WEFY270シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WEFY270A3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
タイプ フィルムサイズ横(mm) フィルムサイズ縦(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

20,156円

( 22,172円 )
1個 -

5日目

A342029749040409000843700.0373-4965

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました