(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーチャック用ソフトジョー【3個入り】

パワーチャック用ソフトジョー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,624円
税込価格
8,386円

【特長】・パワーチャック用ソフトジョーです・チャックメーカー北川鉄工所純正品の...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    生爪
  • 取付けタイプ:
    セレーションタイプ
  • 適応チャック呼びサイズ:
    12
  • 爪高さ(mm):
    50
  • 適用メーカ:
    北川
  • チャック外径(mm):
    304.8
  • チャック外径(インチ):
    12
  • ピッチ(mm):
    1.5
  • 幅(mm):
    50

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
422-5986
6700.0
129

2パック

3個入り

7,624( 8,386円 )

19日目

422-5985
5600.0
111

2パック

3個入り

7,624( 8,386円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワーチャック用ソフトジョーです
・チャックメーカー北川鉄工所純正品のため高品質です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーチャック用ソフトジョーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました