(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SPE-506
スペースアーム電動式(溶接アーム) デンキヨウセツキ

スペースアーム電動式(溶接アーム) SPE-506

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
262,500円
税込単価
288,750円

【特長】・送給装置が常にワークの上に位置するので溶接作業現場が広く使えます・3...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 積載荷重を超えて載せないでください。
  • 定期的にボルト・ナットの締め付け確認をお願いします。
  • 火気には近づけないでください。
  • 溶接機・送給装置・取付柱は付属しておりません。

型番

SPE-506 解除

Loading...

SPE-506 の仕様・寸法情報

型番
質量(g)
トラスココード
全長(mm)
取付高(mm)
上下リフト量(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPE-506

133000.0
337-3828
4998
約2500 
1500

1個

262,500( 288,750円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・送給装置が常にワークの上に位置するので溶接作業現場が広く使えます
・3次元アームの動きで作業面積が拡大します
・折りたたんでの収納可能です
・送給装置のワイヤ交換が昇降により容易になります
・アームにワイヤ、送給装置を取り付けるのでケーブルやホースの損傷が防げます
・剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計です
【用途】
・溶接作業現場の効率安全性の向上に

(i)ご注意

  • 積載荷重を超えて載せないでください。
  • 定期的にボルト・ナットの締め付け確認をお願いします。
  • 火気には近づけないでください。
  • 溶接機・送給装置・取付柱は付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

SPE-506で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スペースアーム電動式(溶接アーム)の型番SPE-506のページです。
型番SPE-506に関する仕様情報を記載しております。

スペースアーム電動式(溶接アーム)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SPE-406
SPE-606
SPE-626
SPE-706
SPE-826
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量(g) トラスココード 全長
(mm)
取付高
(mm)
上下リフト量
(mm)

249,375円

( 274,313円 )
1個 -

19日目

106000.0337-38234148約25001500

301,000円

( 331,100円 )
1個 -

19日目

165000.0337-38295998約2500 1500

341,250円

( 375,375円 )
1個 -

19日目

145000.0337-38255995約3200 2200

315,000円

( 346,500円 )
1個 -

19日目

195000.0337-38266848約2500 1500

391,125円

( 430,238円 )
1個 -

19日目

205000.0337-38247845約3200 2200

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました