(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フロアスタンドスクリーン 63・83・103型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SVS-63FN-H2-WV102
フロアスタンドスクリーン 63・83・103型 MRO

通常単価(税別)
116,250円
税込単価
127,875円

【特長】・フロアスタンドタイプの超短焦点・短焦点プロジェクター推奨スクリーンで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SVS-63FN-H2-WV102 解除

Loading...

 
カタログを表示

SVS-63FN-H2-WV102 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
スクリーンサイズ(mm)
ケース寸法(mm)
最大全高(mm)
奥行(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SVS-63FN-H2-WV102

4942465029027
551-8596
9000.0
1428×1956
2001×125×110
2110
410
63型

1個

116,250( 127,875円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フロアスタンドタイプの超短焦点・短焦点プロジェクター推奨スクリーンです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロアスタンドスクリーン 63・83・103型の型番SVS-63FN-H2-WV102のページです。
型番SVS-63FN-H2-WV102に関する仕様情報を記載しております。

フロアスタンドスクリーン 63・83・103型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SVS-103FN-H2-WV103
SVS-83FN-H2-WV102
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) スクリーンサイズ(mm) ケース寸法(mm) 最大全高(mm) 奥行(mm) 仕様

232,500円

( 255,750円 )
1個 -

19日目

4942465029041551-818514200.02314×22452847×125×1102400610103型

129,375円

( 142,313円 )
1個 -

19日目

4942465029034551-859711000.01871×22452444×125×110240041083型

プロジェクターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました