(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動スクリーン 80・100・120型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手動スクリーン 80・100・120型

通常価格(税別)
89,558円 ~ 118,250円
税込価格
98,514円 ~ 130,075円

【特長】・シンプル構造・デザインで様々なシーンにマッチします【用途】・会議室、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 超短焦点・短焦点プロジェクターは推奨のスクリーンへ投影しないと映像が歪む恐れがございます。(SMP-WNのみ)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
規格
トラスココード
質量(g)
スクリーンサイズ(mm)
全高(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16:10(WXGA)
390-8404
10800
1871×1650
1845
白パネル80型

1個

89,558( 98,514円 )

1日目

16:10(WXGA)
391-6401
13000
2314×2100
2295
白パネル100型

1個

102,668( 112,935円 )

1日目

16:10(WXGA)
390-8400
14900
2757×2100
2295
白パネル120型

1個

118,250( 130,075円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプル構造・デザインで様々なシーンにマッチします
【用途】
・会議室、教室、大型集会所などに

(i)ご注意

  • 超短焦点・短焦点プロジェクターは推奨のスクリーンへ投影しないと映像が歪む恐れがございます。(SMP-WNのみ)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動スクリーン 80・100・120型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プロジェクターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました