(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼製カゴ車 ロールコンビテナー(床板スチール製・ジョイント部スチール)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:LRC80-SI
鋼製カゴ車 ロールコンビテナー(床板スチール製・ジョイント部スチール) カゴシャ

通常単価(税別)
37,854円
税込単価
41,639円

【特長】・床板スチール製で頑丈なコンビテナーです・床板の跳ね上げをワンタッチ、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カゴ車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • キャスター径(mm):
    150
  • 高さ(mm):
    251
  • 有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:
    745×1030×1449
  • 質量(g):
    54500.0
  • 外形寸法(mm)高さ:
    1700
  • 外形寸法(mm)幅:
    1100
  • 外形寸法(mm)長さ:
    800
  • ジョイント金具:
    スチール
  • 本体表面処理:
    粉体塗装
  • 床板材質:
    スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

LRC80-SI 解除

Loading...

カタログを表示

LRC80-SIの仕様・寸法情報

商品タイプカゴ車本体材質スチール製
均等荷重(kg)500本体/オプション本体
アイボリートラスココード385-7423
キャスター径(mm)150高さ(mm)251
有効内寸(mm)長さ×幅×高さ745×1030×1449質量(g)54500.0
外形寸法(mm)高さ1700外形寸法(mm)幅1100
外形寸法(mm)長さ800ジョイント金具スチール
本体表面処理粉体塗装床板材質スチール

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LRC80-SI

アイボリー
385-7423

1個

37,854( 41,639円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・床板スチール製で頑丈なコンビテナーです
・床板の跳ね上げをワンタッチ、床板のストッパーもワンタッチで操作できます
【材質】
・本体:スチール
・本体表面処理:粉体塗装
・床板:スチール
・ジョイント部:スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼製カゴ車 ロールコンビテナー(床板スチール製・ジョイント部スチール)の型番LRC80-SIのページです。
型番LRC80-SIに関する仕様情報を記載しております。

鋼製カゴ車 ロールコンビテナー(床板スチール製・ジョイント部スチール)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LRC80-SG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード

37,854円

( 41,639円 )
1個 -

2日目

グリーン385-7422
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト