(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼製カゴ車 観音扉付きL型ロールコンビテナー KRCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KRC50-PI
鋼製カゴ車 観音扉付きL型ロールコンビテナー KRCシリーズ カゴシャ

通常単価(税別)
39,701円
税込単価
43,671円

【特長】・樹脂製扉ヒンジを採用し、動きもスムーズで静音性に優れています・扉を開...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カゴ車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 騒音対策:
    あり
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    アイボリー
  • キャスター径(mm):
    150
  • 外形寸法(mm)高さ:
    1700
  • ジョイント金具:
    スチール
  • 本体表面処理:
    粉体塗装
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 床板材質:
    樹脂

型番

KRC50-PI 解除

Loading...

 
カタログを表示

KRC50-PI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
高さ(mm)
有効内寸(mm)長さ×幅×高さ
質量(g)
外形寸法(mm)幅
外形寸法(mm)長さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KRC50-PI

413-7279
245
538×730×1457
44500
800
600

1個

39,701( 43,671円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製扉ヒンジを採用し、動きもスムーズで静音性に優れています
・扉を開いた際、側面へ収納でき、安全性にも考慮しています
【用途】
・LRC-Pシリーズに「後付け観音扉」を取付けました
【材質】
・本体:スチール
・本体表面処理:粉体塗装
・床板:樹脂
・キャスター金具:スチール
・ジョイント部:スチール

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼製カゴ車 観音扉付きL型ロールコンビテナー KRCシリーズの型番KRC50-PIのページです。
型番KRC50-PIに関する仕様情報を記載しております。

鋼製カゴ車 観音扉付きL型ロールコンビテナー KRCシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KRC55-PI
KRC60-PI
KRC65-PI
KRC80-PI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 高さ(mm) 有効内寸(mm)長さ×幅×高さ 質量(g) 外形寸法(mm)幅 外形寸法(mm)長さ

40,080円

( 44,088円 )
1個 -

2日目

413-7278245538×780×145745500850600

40,501円

( 44,551円 )
1個 -

2日目

413-7280245588×780×145746000850650

43,999円

( 48,399円 )
1個 -

2日目

413-7282253738×880×144954000950800

45,034円

( 49,537円 )
1個 -

2日目

413-7277253738×1030×1449565001100800

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました